Interrupteur différentiel 2P 63A 300mA type haute immunité CFH263F
EAN
3250611613008
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pôles2 P
Modèle
-
Nombre de modules2
Commandes & indicateurs
-
Visualisation du défaut différentieloui
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné300 mA
-
Courant assigné nominal63 A
-
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs3 kA
-
Pouvoir de fermeture et de coupure1.5 kA
-
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-16 kA
Courant / température
-
Courant assigné à -25°C63 A
-
Courant assigné à -20°C63 A
-
Courant assigné à -15°C63 A
-
Courant assigné à -10°C63 A
-
Courant assigné à -5°C63 A
-
Courant assigné à 0°C63 A
-
Courant assigné à 5°C63 A
-
Courant assigné à 10°C63 A
-
Courant assigné à 15°C63 A
-
Courant assigné à 20°C63 A
-
Courant assigné à 25°C63 A
-
Courant assigné à 30°C63 A
-
Courant assigné à 35°C63 A
-
Courant assigné à 40°C63 A
-
Courant assigné à 45°C63 A
-
Courant assigné à 50°C63 A
-
Courant assigné à 55°C63 A
-
Courant assigné à 60°C56 A
-
Courant assigné à 65°C49 A
-
Courant assigné à 70°C40 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé35 mm
-
Catégorie de dimensions (DIN 43880)1
Fréquence
-
Fréquence50 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN8.7 W
-
Puissance dissipée par pôle à In4.6 W
Déclenchement
-
Protégé contre les déclenchements intempestifsOui
-
Déclenchement légèrement temporiséNon
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles2000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres4000
Installation, montage
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Couple de serrage2,8Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesNon applicable
-
Type de loquet bas pour produits modulairesMétallique
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Démontabilité haute pour produits modulairesNon
-
Démontabilité basse pour produits modulairesNon
Connexion
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide1 / 25 mm²
-
Section de raccordement en câble souple16mm²
-
Section de raccordement en câble rigide25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 / 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 / 16 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 / 16 mm²
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentOui
Standards
-
Texte normeEN 61008-1
Sécurité
-
Type de protection différentielleA HI
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…40 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionExécution I
-
Température de stockage/transport-55…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour CFH263F
PDF900 KBNotice d'instruction pour CFH263F
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour CFH263F
Declaration
PDF717 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour CFH263F du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour CFH263F du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation