Interrupteur différentiel 4P 125A 300mA type AC CFC490F

EAN
3250611661122
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    gauche
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Mode de fixation
    rail DIN
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Commandes & indicateurs
  • Visualisation du défaut différentiel
    oui
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    300 mA
  • Courant assigné nominal
    125 A
  • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
    0.25 kA
  • Pouvoir de fermeture et de coupure
    1.25 kA
  • Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-1
    6 kA
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Largeur produit installé
    71 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    33.6 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    11.2 W
Déclenchement
  • Protégé contre les déclenchements intempestifs
    Non
  • Déclenchement légèrement temporisé
    Non
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    10000
Connexion
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1.5 / 50 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1.5 / 35 mm²
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Type de protection différentielle
    AC
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…40 °C

Documents

Plus de documentation