Inter dif 4P 63A 30mA AC • CDC463F | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Protection
          • Interrupteurs différentiels
          • Interrupteurs différentiels type AC ou A / HI pour locaux professionnels
          • Tétrapolaires type AC
          • CDC463F
          Image  CDC463F du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  CDC463F du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  CDC463F du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type AC

          CDC463F

          Image  CDC463F du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  CDC463F du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  CDC463F du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type AC CDC463F

          EAN
          3250611612643
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Position du neutre
            gauche
          • Nombre de pôles
            4 P
          Modèle
          • Nombre de modules
            4
          Commandes & indicateurs
          • Visualisation du défaut différentiel
            oui
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 / 400 V
          • Fréquence assignée
            50 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            500 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            4000 V
          Intensité du courant
          • Courant différentiel assigné
            30 mA
          • Courant assigné nominal
            63 A
          • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
            0.25 kA
          • Pouvoir de fermeture et de coupure
            1.5 kA
          • Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-1
            6 kA
          Courant / température
          • Courant assigné à -25°C
            63 A
          • Courant assigné à -20°C
            63 A
          • Courant assigné à -15°C
            63 A
          • Courant assigné à -10°C
            63 A
          • Courant assigné à -5°C
            63 A
          • Courant assigné à 0°C
            63 A
          • Courant assigné à 5°C
            63 A
          • Courant assigné à 10°C
            63 A
          • Courant assigné à 15°C
            63 A
          • Courant assigné à 20°C
            63 A
          • Courant assigné à 25°C
            63 A
          • Courant assigné à 30°C
            63 A
          • Courant assigné à 35°C
            63 A
          • Courant assigné à 40°C
            63 A
          • Courant assigné à 45°C
            60 A
          • Courant assigné à 50°C
            58 A
          • Courant assigné à 55°C
            55 A
          • Courant assigné à 60°C
            51 A
          • Courant assigné à 65°C
            48 A
          • Courant assigné à 70°C
            45 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            70 mm
          • Hauteur produit installé
            83 mm
          • Largeur produit installé
            70 mm
          • Catégorie de dimensions (DIN 43880)
            1
          Fréquence
          • Fréquence
            50 Hz
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            18.5 W
          • Puissance dissipée par pôle à In
            7.9 W
          Déclenchement
          • Protégé contre les déclenchements intempestifs
            Non
          • Déclenchement légèrement temporisé
            Non
          Endurance
          • Endurance électrique en nombre de cycles
            2000
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            4000
          Installation, montage
          • Type de raccordement haut pour produits modulaires
            Borne à vis
          • Couple de serrage
            2,8Nm
          • Type de loquet haut pour produits modulaires
            Non applicable
          • Type de loquet bas pour produits modulaires
            Métallique
          • Type de raccordement bas pour produits modulaires
            Borne biconnect
          • Démontabilité haute pour produits modulaires
            Non
          • Démontabilité basse pour produits modulaires
            Non
          Connexion
          • Section de raccord bornes aval en câble rigide
            1 / 25 mm²
          • Section de raccordement en câble souple
            16mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            25 mm²
          • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
            1 / 25 mm²
          • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
            1 / 16 mm²
          • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
            1 / 16 mm²
          • Type de connexion
            cage à vis
          Equipement
          • Intègere porte étiquette transparent
            Oui
          Standards
          • Texte norme
            EN 61008-1
          Sécurité
          • Type de protection différentielle
            AC
          • Conformité REACH
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -25…40 °C
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            2
          • Altitude
            2000 m
          • Tropicalisation/humidité/Exécution
            Exécution I
          • Température de stockage/transport
            -55…70 °C

          Documents

          • Image produit

            Image CDC463F | Hager Afrique

            Image produit CDC463F

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour CDC463F | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour CDC463F

            PDF
            1 MB
            Image Notice d'instruction pour CDC463F | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour CDC463F

            Notice Inter Diff FR GB PT

            PDF
            900 KB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour CDC463F | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour CDC463F

            Declaration

            PDF
            717 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour CDC463F | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour CDC463F

            PDF
            679 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour CDC463F | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour CDC463F

            PDF
            355 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour CDC463F du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour CDC463F du

            REACH declaration CDC463F (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour CDC463F du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour CDC463F du

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            CDC425F - Interrupteur différentiel 4P 25A 30mA type AC
            CDC425F
            Interrupteur différentiel 4P 25A 30mA type AC
          • 2
            CDC440F - Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type AC
            CDC440F
            Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type AC
          • 3
            CEC440F - Interrupteur différentiel 4P 40A 100mA type AC
            CEC440F
            Interrupteur différentiel 4P 40A 100mA type AC
          • 4
            CEC463F - Interrupteur différentiel 4P 63A 100mA type AC
            CEC463F
            Interrupteur différentiel 4P 63A 100mA type AC
          • 5
            CF480F - Interrupteur différentiel 4P 80A 300mA type AC
            CF480F
            Interrupteur différentiel 4P 80A 300mA type AC

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group