![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Interrupteur différentiel 3P+N 40A 30mA type B hfq CDB640F
EAN
3250611628187
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles3P+N
Modèle
-
Nombre de modules4
Connectivité
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement400 V
-
Tension maxi d'utilisation440 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné30 mA
-
Courant assigné nominal40 A
-
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs5 kA
-
Pouvoir de fermeture et de coupure800 A
-
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-110 kA
Courant / température
-
Courant assigné à -25°C40 A
-
Courant assigné à -20°C40 A
-
Courant assigné à -15°C40 A
-
Courant assigné à -10°C40 A
-
Courant assigné à -5°C40 A
-
Courant assigné à 0°C40 A
-
Courant assigné à 5°C40 A
-
Courant assigné à 10°C40 A
-
Courant assigné à 15°C40 A
-
Courant assigné à 20°C40 A
-
Courant assigné à 25°C40 A
-
Courant assigné à 30°C40 A
-
Courant assigné à 35°C40 A
-
Courant assigné à 40°C40 A
-
Courant assigné à 45°C40 A
-
Courant assigné à 50°C40 A
-
Courant assigné à 55°C40 A
-
Courant assigné à 60°C40 A
-
Courant assigné à 65°C40 A
-
Courant assigné à 70°C40 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Largeur produit installé72 mm
-
Catégorie de dimensions (DIN 43880)1
Fréquence
-
Fréquence50 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN6.77 W
Déclenchement
-
Déclenchement légèrement temporiséNon
Spécifications électriques
-
Plage tension circuit bouton test340…456 V
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres20000
Installation, montage
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Type de loquet haut pour produits modulairesPlastique
-
Type de loquet bas pour produits modulairesPlastique
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesOui
Connexion
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple1 / 16 mm²
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide1 / 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 / 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 / 16 mm²
Equipement
-
Quick connectnon
-
Type selectifNon
-
AccessoriableOui
-
Intègere porte étiquette transparentOui
Standards
-
Texte normeEN 61008-1 ; EN 62423
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Type de protection différentielleB hfq
-
Conformité REACHNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-55…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour CDB640F
PDF747 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour CDB640F
Declaration
PDF68 KBDéclaration UE de conformité pour CDB640F
PDF671 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour CDB640F du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation