![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Interrupteur différentiel avec réarmement automatique 2P 63A 30mA type A 4M CDA263S
EAN
3250611653066
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutreGauche ou droite
-
Nombre de pôles2 P
-
Type de pôles2 P
-
Mode de fixationrail DIN
Modèle
-
Nombre de modules4
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension maxi d'utilisation253 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 kV
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné30 mA
-
Courant assigné nominal63 A
-
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs0.25 kA
-
Pouvoir de fermeture et de coupure0.63 kA
-
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-16 kA
Courant / température
-
Courant assigné à 30°C63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé74 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Largeur produit installé70 mm
Fréquence
-
Fréquence50 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN6.2 W
Déclenchement
-
Déclenchement légèrement temporiséNon
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles2000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres4000
Installation, montage
-
Couple de serrage2,8Nm
Equipement
-
Type selectifNon
-
AccessoriableNon
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Type de protection différentielleA
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…40 °C
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-55…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour CDA263S
PDF1 MB
Plus de documentation