Bloc dif 4P 125A réglable AC • BTC480E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Protection
          • Blocs différentiels
          • Blocs différentiels et accessoires pour disjoncteurs H
          • Blocs différentiels tétrapolaires type AC
          • BTC480E
          Image  BTC480E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BTC480E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BTC480E du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Bloc différentiel 4P 125A Réglable type AC

          BTC480E

          Image  BTC480E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BTC480E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BTC480E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Bloc différentiel 4P 125A Réglable type AC BTC480E

          EAN
          3250611500056
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Position du neutre
            Gauche ou droite
          • Nombre de pôles
            4 P
          Modèle
          • Nombre de modules
            6
          Connectivité
          • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
            NA
          • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
            Bornes alignées
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            240 / 415 V
          • Fréquence assignée
            50 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            500 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            6000 V
          Intensité du courant
          • Courant différentiel assigné
            300 mA / 500 mA / 1 A
          • Courant assigné nominal
            125 A
          Courant / température
          • Courant assigné à 20°C
            125 A
          • Courant assigné à 30°C
            125 A
          • Courant assigné à 40°C
            118.9 A
          • Courant assigné à 50°C
            112.4 A
          • Courant assigné à 60°C
            105.6 A
          • Courant assigné à 70°C
            99.4 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            69 mm
          • Hauteur produit installé
            103 mm
          • Largeur produit installé
            213 mm
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            15 W
          Déclenchement
          • Protégé contre les déclenchements intempestifs
            Non
          • Déclenchement légèrement temporisé
            Non
          Endurance
          • Endurance électrique en nombre de cycles
            1000
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            7000
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            3,5Nm
          • Type de loquet haut pour produits modulaires
            Non applicable
          • Type de loquet bas pour produits modulaires
            Métallique
          • Type de raccordement bas pour produits modulaires
            Borne à vis
          • Démontabilité haute pour produits modulaires
            Non
          • Démontabilité basse pour produits modulaires
            Oui
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            10 - 50 mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            10 / 70 mm²
          Configuration
          • Sensibilité différentiel réglable
            Oui
          • Temps de déclenchement réglable
            Oui
          • Temporisation de la protection différentiel
            0 / 60 / 150 ms
          Standards
          • Texte norme
            IEC 61009-1 ; EN 61009-1
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Type de protection différentielle
            AC
          • Conformité REACH
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            3
          • Altitude
            2000 m
          • Tropicalisation/humidité/Exécution
            tous climats

          Documents

          • Image produit

            Image BTC480E | Hager Afrique

            Image produit BTC480E

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour BTC480E | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour BTC480E

            PDF
            945 KB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour BTC480E | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour BTC480E

            Declaration

            PDF
            920 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour BTC480E | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour BTC480E

            PEP - Earth leakage add-on block 4P 63A 30mA A Class (english)

            PDF
            666 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour BTC480E du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour BTC480E du

            REACH declaration BTC480E (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour BTC480E du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour BTC480E du

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            2
          • 1
            BDC480E - Bloc différentiel 4P 125A 30mA type AC
            BDC480E
            Bloc différentiel 4P 125A 30mA type AC
          • 2
            BFC480E - Bloc différentiel 4P 125A 300mA type AC
            BFC480E
            Bloc différentiel 4P 125A 300mA type AC

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group