Pistolet mastic • BS90Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
  • Système de goulottes résistantes au feu
  • Système de goulottes spécifiques et sur mesure tehalit.camelea résistantes au feu
  • Accessoires
  • BS90Z
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

2
1
BS90Z - Pistolet mastic
BS90Z
Pistolet mastic
2
L6681GCHR - L 6681 PATTE DE JONCTION DE MASSE
L6681GCHR
L 6681 PATTE DE JONCTION DE MASSE

Pistolet mastic

BS90Z

  • Cheminement de câbles

Pistolet mastic BS90Z

EAN
4012740222938
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur produit installé
    80 mm
  • Epaisseur de plaque/longueur du produit
    230 mm
  • Hauteur
    110 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    acier
Sécurité
  • Exécution
    autre
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image BS90Z | Hager Afrique

    Image produit BS90Z

  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour BS90Z | Hager Afrique

    Notice d'installation pour BS90Z

    PDF
    297 KB
  • Technique - Certificat de produit

    Image Certificat pour BS90Z | Hager Afrique

    Certificat pour BS90Z

    PDF
    885 KB
    Image Certificat pour BS90Z | Hager Afrique

    Certificat pour BS90Z

    PDF
    2 MB
  • Technique - Déclaration de performance

    Image Déclaration de performance pour BS90Z | Hager Afrique

    Déclaration de performance pour BS90Z

    PDF
    271 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BS90Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BS90Z du

    REACH declaration BS90Z (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour BS90Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BS90Z du

    RoHS declaration BS90Z (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    L6681GCHR - L 6681 PATTE DE JONCTION DE MASSE
    L6681GCHR
    L 6681 PATTE DE JONCTION DE MASSE
  • 2
    BS90F - Bloc de mastic
    BS90F
    Bloc de mastic
  • 3
    BS90S - Set de 3 têtes
    BS90S
    Set de 3 têtes

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group