Angle extérieur, acier • BRS6517039010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes d'installation tehalit.queraz
          • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
          • Goulottes appareillables en tôle d'acier tehalit.BRS
          • 65 x 170, 1 compartiment
          • BRS6517039010
          Image  BRS6517039010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRS6517039010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRS6517039010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Angle ext. en profil de base pour BRS 68x170mm couv. 80mm en acier blanc pur

          BRS6517039010

          Image  BRS6517039010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRS6517039010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRS6517039010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Angle ext. en profil de base pour BRS 68x170mm couv. 80mm en acier blanc pur BRS6517039010

          EAN
          4012740217071
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Connectivité
          • Accessoires d'alignement
            Sans éclisses
          Dimensions
          • Hauteur de goulotte
            68 mm
          • Largeur de goulotte
            170 mm
          • Mesure a
            80 mm
          Porte, couvercle
          • Montage du couvercle
            Intérieur
          • Couvercle avec joint
            Non
          • Nombre de couvercles pouvant être montés
            1
          Matières
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          • Groupe de matériau
            acier
          Installation, montage
          • Perforation de socle
            Avec poinçonnage de base
          Configuration
          • Plage angulaire
            90 °
          Accessoires inclus
          • Configuration de la pièce de forme
            Fond
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire

          Documents

          • Image produit

            Image BRS6517039010 | Hager Afrique

            Image produit BRS6517039010

          • Outil

            Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BRS6517039010 | Hager Afrique

            Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BRS6517039010

            Cable Management Revit Plugin

            MSI
            0
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            BRS6517049010 - Angle int. en profil de base pour BRS 68x170mm couv. 80mm en acier blanc pur
            BRS6517049010
            Angle int. en profil de base pour BRS 68x170mm couv. 80mm en acier blanc pur
          • 2
            BRS651704H9010 - Angle intérieur réglable pour BRS 68x170mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
            BRS651704H9010
            Angle intérieur réglable pour BRS 68x170mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
          • 3
            BRS651703H9010 - Angle extérieur réglable pour BRS 68x170mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
            BRS651703H9010
            Angle extérieur réglable pour BRS 68x170mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
          • 4
            BRS6517069010 - Embout se chevauchant pour BRS 68x170mm couv. 80mm en tôle d'acier en blanc pur
            BRS6517069010
            Embout se chevauchant pour BRS 68x170mm couv. 80mm en tôle d'acier en blanc pur
          • 5
            BRS6517059010 - Angle plat en profil de base pour BRS 68x170mm couv. 80mm en acier blanc pur
            BRS6517059010
            Angle plat en profil de base pour BRS 68x170mm couv. 80mm en acier blanc pur

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group