DT01 • BRS651304H9010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes d'installation tehalit.queraz
  • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
  • Goulottes appareillables en tôle d'acier tehalit.BRS
  • 65 x 130, 1 compartiment
  • BRS651304H9010

Angle intérieur réglable pour BRS 68x130mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur

BRS651304H9010

  • Cheminement de câbles

Angle intérieur réglable pour BRS 68x130mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur BRS651304H9010

EAN
4012740216319
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    68 mm
  • Largeur de goulotte
    130 mm
  • Mesure a
    143 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    0
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    85 / 95 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BRS6513049010 - Angle int. en profil de base pour BRS 68x130mm couv. 80mm en acier blanc pur
    BRS6513049010
    Angle int. en profil de base pour BRS 68x130mm couv. 80mm en acier blanc pur
  • 2
    BRS6513039010 - Angle ext. en profil de base pour BRS 68x130mm couv. 80mm en acier blanc pur
    BRS6513039010
    Angle ext. en profil de base pour BRS 68x130mm couv. 80mm en acier blanc pur
  • 3
    BRS651303H9010 - Angle extérieur réglable pour BRS 68x130mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
    BRS651303H9010
    Angle extérieur réglable pour BRS 68x130mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
  • 4
    BRS6513059010 - Angle plat en profil de base pour BRS 68x130mm couv. 80mm en acier en blanc pur
    BRS6513059010
    Angle plat en profil de base pour BRS 68x130mm couv. 80mm en acier en blanc pur
  • 5
    BRS651305H9010 - Angle plat se chevauchant pour BRS 68x130mm couv. 80mm sans halogène blanc pur
    BRS651305H9010
    Angle plat se chevauchant pour BRS 68x130mm couv. 80mm sans halogène blanc pur

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group