Couvercle angle interieur • BRS0802IVERZ | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes pour cloisons sèches
  • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 12,5 mm
  • Couvercle angle intérieur
  • Simple et double hauteur (x2)
  • BRS0802IVERZ

Couvercle angle intérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier galvanisé

BRS0802IVERZ

  • Cheminement de câbles

Couvercle angle intérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier galvanisé BRS0802IVERZ

EAN
4012740219822
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
  • Fixation inviolable
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Fixation du couvercle
    encliqueté
Matières
  • Groupe de matériau
    acier
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image BRS0802IVERZ | Hager Afrique

    Image produit BRS0802IVERZ

  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015)

    ZIP
    41 MB
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015)

    ZIP
    4 MB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour BRS0802IVERZ | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour BRS0802IVERZ

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)

    PDF
    420 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BRS0802IVERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BRS0802IVERZ du

    REACH declaration BRS0802IVERZ (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour BRS0802IVERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BRS0802IVERZ du

    RoHS declaration BRS0802IVERZ (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    BRS0802I9011 - Couvercle angle intérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier noir graphite
    BRS0802I9011
    Couvercle angle intérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier noir graphite
  • 2
    BRS0802I9016 - Couvercle angle interieur blanc
    BRS0802I9016
    Couvercle angle interieur blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group