Couvercle angle exterieur, ng • BRS0802A9011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes pour cloisons sèches
  • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 12,5 mm
  • Couvercle angle extérieur
  • Simple et double hauteur (x2)
  • BRS0802A9011
Image  BRS0802A9011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BRS0802A9011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Couvercle angle extérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier noir graphite

BRS0802A9011

Image  BRS0802A9011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BRS0802A9011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Couvercle angle extérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier noir graphite BRS0802A9011

EAN
4012740837675
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Longueur
    80 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Largeur du couvercle
    80 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    acier
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image BRS0802A9011 | Hager Afrique

    Image produit BRS0802A9011

  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015)

    ZIP
    4 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015)

    ZIP
    41 MB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour BRS0802A9011 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour BRS0802A9011

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)

    PDF
    420 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BRS0802A9011 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BRS0802A9011 du

    RoHS declaration BRS0802A9011 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour BRS0802A9011 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BRS0802A9011 du

    REACH declaration BRS0802A9011 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    BRS0802A9016 - Couvercle Angle extérieur pour BRS 80mm en acier blanc
    BRS0802A9016
    Couvercle Angle extérieur pour BRS 80mm en acier blanc
  • 2
    BRS0802AVERZ - Couvercle angle extérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier galvanisé
    BRS0802AVERZ
    Couvercle angle extérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier galvanisé

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group