Socle goulotte, PVC,65210D,blanc paloma BRP65210D19010
EAN
4012740221979
Conditionnement
8 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Format appareillages compatiblesStandard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
Connectivité
-
Accessoires d'alignementEclisses en références séparées
Dimensions
-
Hauteur de goulotte70 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte210 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)20 / 60
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleIntérieur
-
Largeur du couvercle80 mm
-
Nombre de couvercles pouvant être montés2
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleAvec poinçonnage de base
Câble
-
Section intérieure / utile10600 mm²
Equipement
-
Nombre de compartiments2 / 4
-
Nombre d'agrafes par mètre0
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
Plus de documentation