Angle interieur,BRP/BRAP65100, • BRP651004H9010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes d'installation tehalit.queraz
  • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
  • Goulottes appareillables en PVC tehalit.BRP
  • 65 x 100, 1 compartiment
  • BRP651004H9010

Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène en blanc pur

BRP651004H9010

  • Cheminement de câbles

Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène en blanc pur BRP651004H9010

EAN
4012740222037
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    BRP/ BRAP
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    65 mm
  • Longueur
    135 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    0
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    85 / 95 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -30…90 °C
Température
  • Température ambiante
    -30…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image BRP651004H9010 | Hager Afrique

    Image produit BRP651004H9010

  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BRP651004H9010 | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BRP651004H9010

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BRP651004H9010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BRP651004H9010 du

    REACH declaration BRP651004H9010 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour BRP651004H9010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BRP651004H9010 du

    RoHS declaration BRP651004H9010 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    BRP65XXX9 - Jonction BRP/BRHP
    BRP65XXX9
    Jonction BRP/BRHP
  • 2
    M2026 - Cloison pour LFF Ht: 60mm
    M2026
    Cloison pour LFF Ht: 60mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group