![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Bloc différentiel double sortie 4P 63A 300mA type AC S BPC863
EAN
3250611310150
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pôles4 P
Modèle
-
Nombre de modules3
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné300 mA
-
Courant assigné nominal63 A
Courant / température
-
Courant assigné à 40°C63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé102 mm
-
Largeur produit installé52.5 mm
Fréquence
-
Fréquence50 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN9 W
Déclenchement
-
Protégé contre les déclenchements intempestifsNon
-
Déclenchement légèrement temporiséOui
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles1000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres6000
Installation, montage
-
Couple de serragehaut : 2,5Nm ; bas : 3,5Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesPlastique
-
Type de loquet bas pour produits modulairesnon applicable
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesNon
Configuration
-
Sensibilité différentiel réglableNon
-
Temps de déclenchement réglableNon
-
Temporisation de la protection différentiel0.3 s
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Type de protection différentielleAC SEL
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…40 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionExécution I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour BPC863
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour BPC863
Declaration
PDF79 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BPC863 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour BPC863 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation