Embout p. BKIS 25, acier, zingué • BKIS251306EVERZ | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes pour cloisons sèches
  • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 25 mm
  • Embout
  • Embout 1 couvercle
  • BKIS251306EVERZ

Embout p. BKIS 25, acier, zingué

BKIS251306EVERZ

  • Cheminement de câbles

Embout p. BKIS 25, acier, zingué BKIS251306EVERZ

EAN
4012740206075
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • suitablefordrywallthickness
    25 mm
Dimensions
  • Longueur
    70 mm
  • Largeur
    130 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    métal
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image BKIS251306EVERZ | Hager Afrique

    Image produit BKIS251306EVERZ

  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015)

    ZIP
    41 MB
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015)

    ZIP
    4 MB
  • Technique - Certificat de produit

    Image Certificat pour BKIS251306EVERZ | Hager Afrique

    Certificat pour BKIS251306EVERZ

    PDF
    1 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BKIS251306EVERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BKIS251306EVERZ du

    REACH declaration BKIS251306EVERZ (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour BKIS251306EVERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BKIS251306EVERZ du

    RoHS declaration BKIS251306EVERZ (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    BKIS251306E9016 - Embout p. BKIS 25 acier blanc
    BKIS251306E9016
    Embout p. BKIS 25 acier blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group