Emb. p. BKIS 12,5, acier, zingué • BKIS121306DVERZ | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes pour cloisons sèches
  • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 12,5 mm
  • Embout
  • Embout 2 couvercles
  • BKIS121306DVERZ

Emb. p. BKIS 12,5, acier, zingué

BKIS121306DVERZ

  • Cheminement de câbles

Emb. p. BKIS 12,5, acier, zingué BKIS121306DVERZ

EAN
4012740206105
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • suitablefordrywallthickness
    12,5 mm
Dimensions
  • Longueur
    70 mm
  • Largeur
    230 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    métal
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image BKIS121306DVERZ | Hager Afrique

    Image produit BKIS121306DVERZ

  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015)

    ZIP
    41 MB
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015)

    ZIP
    4 MB
  • Technique - Certificat de produit

    Image Certificat pour BKIS121306DVERZ | Hager Afrique

    Certificat pour BKIS121306DVERZ

    PDF
    1 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BKIS121306DVERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BKIS121306DVERZ du

    REACH declaration BKIS121306DVERZ (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour BKIS121306DVERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BKIS121306DVERZ du

    RoHS declaration BKIS121306DVERZ (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    BKIS121306D9016 - Emb. p. BKIS 12,5 2-comp acier blanc
    BKIS121306D9016
    Emb. p. BKIS 12, 5 2-comp acier blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group