Angle Plat BKIS 12,5 2-couv. acier blanc • BKIS121305D9016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes pour cloisons sèches
  • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 12,5 mm
  • Angle plat
  • Angle plat 2 couvercles
  • BKIS121305D9016

Angle Plat pour BKIS 12,5x230mm couvercle 2x80mm acier blanc

BKIS121305D9016

  • Cheminement de câbles

Angle Plat pour BKIS 12,5x230mm couvercle 2x80mm acier blanc BKIS121305D9016

EAN
4012740993999
Conditionnement
1 jeu

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • suitablefordrywallthickness
    12,5 mm
Dimensions
  • Profondeur
    12.5 mm
  • Longueur
    280 mm
  • Largeur
    130 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Groupe de matériau
    acier
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image BKIS121305D9016 | Hager Afrique

    Image produit BKIS121305D9016

  • Cerficat de produit

    Image Certificat pour BKIS121305D9016 | Hager Afrique

    Certificat pour BKIS121305D9016

    PDF
    1 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BKIS121305D9016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BKIS121305D9016 du

    REACH declaration BKIS121305D9016 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour BKIS121305D9016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BKIS121305D9016 du

    RoHS declaration BKIS121305D9016 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    BKIS121305DVERZ - Angle Plat BKIS 12,5, 2-c, acier, zingué
    BKIS121305DVERZ
    Angle Plat BKIS 12, 5, 2-c, acier, zingué

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group