Angle Int. BKIS 12,5, 2-c, acier, zingué • BKIS121304DVERZ | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes pour cloisons sèches
          • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 12,5 mm
          • Angle intérieur
          • Angle intérieur 2 couvercles
          • BKIS121304DVERZ
          Image  BKIS121304DVERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BKIS121304DVERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Angle Int. BKIS 12,5, 2-c, acier, zingué

          BKIS121304DVERZ

          Image  BKIS121304DVERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BKIS121304DVERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Angle Int. BKIS 12,5, 2-c, acier, zingué BKIS121304DVERZ

          EAN
          4012740205863
          Conditionnement
          1 jeu

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Compatibilité
          • suitablefordrywallthickness
            12,5 mm
          Dimensions
          • Longueur
            250 mm
          • Largeur
            230 mm
          Matières
          • Groupe de matériau
            métal
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image BKIS121304DVERZ | Hager Afrique

            Image produit BKIS121304DVERZ

          • BIM Archicad

            Image Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015)

            ZIP
            4 MB
          • BIM Objets Revit

            Image Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015)

            ZIP
            41 MB
          • Cerficat de produit

            Image Certificat pour BKIS121304DVERZ | Hager Afrique

            Certificat pour BKIS121304DVERZ

            PDF
            1 MB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour BKIS121304DVERZ du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour BKIS121304DVERZ du

            REACH declaration BKIS121304DVERZ (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour BKIS121304DVERZ du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour BKIS121304DVERZ du

            RoHS declaration BKIS121304DVERZ (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            1
          • 1
            BKIS121304D9016 - Angle Int. BKIS 12,5 2-c. acier blanc
            BKIS121304D9016
            Angle Int. BKIS 12, 5 2-c. acier blanc

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group