Angle Int. BKIS 12,5, 2-c, acier, noir BKIS121304D9011

EAN
4012740215084
Conditionnement
1 jeu

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • suitablefordrywallthickness
    12,5 mm
Dimensions
  • Longueur
    250 mm
  • Largeur
    230 mm
Matières
  • Couleur
    noir  
  • Couleur RAL
    RAL 9011 - Noir graphite
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de matériau
    métal
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui