Bloc dif 2xsort.4P 25A 300mA A HI • BFH825 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Blocs différentiels
  • Blocs différentiels pour disjoncteurs MBN, MCN et N
  • Blocs différentiels tétrapolaires double sortie type A / HI
  • BFH825

Bloc différentiel double sortie 4P 25A 300mA type A haute immunité

BFH825

  • Distribution d'énergie

Bloc différentiel double sortie 4P 25A 300mA type A haute immunité BFH825

EAN
3250611310105
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    gauche
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4 P
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 400 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    300 mA
  • Courant assigné nominal
    25 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    102 mm
  • Largeur produit installé
    52.5 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1.7 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    0.6 W
Déclenchement
  • Protégé contre les déclenchements intempestifs
    Oui
  • Déclenchement légèrement temporisé
    Oui
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    6000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    haut : 2,5Nm ; bas : 2,1Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    non applicable
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    10 mm²
Configuration
  • Sensibilité différentiel réglable
    Non
  • Temps de déclenchement réglable
    Non
  • Temporisation de la protection différentiel
    0 s
Standards
  • Texte norme
    EN 61009-2-1 ; EN 62423
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    A HI
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…40 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    Exécution I

Documents

  • Image produit

    Image BFH825 | Hager Afrique

    Image produit BFH825

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour BFH825 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour BFH825

    notice blocs différentiels 25-63A

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour BFH825 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour BFH825

    Declaration

    PDF
    79 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BFH825 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BFH825 du

    REACH declaration BFH825 (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour BFH825 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BFH825 du

    RoHS declaration BFH825 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BDH825 - Bloc différentiel double sortie 4P 25A 30mA type A haute immunité
    BDH825
    Bloc différentiel double sortie 4P 25A 30mA type A haute immunité
  • 2
    BDH840 - Bloc différentiel double sortie 4P 40A 30mA type A haute immunité
    BDH840
    Bloc différentiel double sortie 4P 40A 30mA type A haute immunité
  • 3
    BDH863 - Bloc différentiel double sortie 4P 63A 30mA type A haute immunité
    BDH863
    Bloc différentiel double sortie 4P 63A 30mA type A haute immunité
  • 4
    BFH840 - Bloc différentiel double sortie 4P 40A 300mA type A haute immunité
    BFH840
    Bloc différentiel double sortie 4P 40A 300mA type A haute immunité
  • 5
    BFH863 - Bloc différentiel double sortie 4P 63A 300mA type haute immunité
    BFH863
    Bloc différentiel double sortie 4P 63A 300mA type haute immunité

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group