Bloc différentiel 4P 63A 300mA type A haute immunité BF463
EAN
3250611364634
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pôles4 P
Modèle
-
Nombre de modules3
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné300 mA
-
Courant assigné nominal63 A
Courant / température
-
Courant assigné à 40°C63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé9.2 cm
-
Hauteur produit installé7 cm
-
Largeur produit installé3.5 cm
Fréquence
-
Fréquence50 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN7.5 W
Déclenchement
-
Protégé contre les déclenchements intempestifsOui
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles2000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres1000
Installation, montage
-
Couple de serrage2,8Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesPlastique
-
Type de loquet bas pour produits modulairesnon applicable
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesNon
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple16mm²
-
Section de raccordement en câble rigide25 mm²
Configuration
-
Sensibilité différentiel réglableNon
-
Temps de déclenchement réglableNon
-
Temporisation de la protection différentiel0 s
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Type de protection différentielleA HI
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…40 °C
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionExécution I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour BF463
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour BF463
Declaration
PDF1 MBDéclaration UE de conformité pour BF463
Declaration
PDF920 KBDéclaration UE de conformité pour BF463
Declaration
PDF378 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BF463 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour BF463 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation