Bloc différentiel 4P 25A 300mA type AC BF426
EAN
3250611364269
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pôles4 P
Modèle
-
Nombre de modules2
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné300 mA
-
Courant assigné nominal25 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé9.2 cm
-
Hauteur produit installé7 cm
-
Largeur produit installé3.5 cm
Fréquence
-
Fréquence50 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN30.6 W
-
Puissance dissipée par pôle à In4.9 W
Déclenchement
-
Protégé contre les déclenchements intempestifsNon
-
Déclenchement légèrement temporiséNon
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles2000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres2000
Installation, montage
-
Couple de serrage1,7Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesPlastique
-
Type de loquet bas pour produits modulairesnon applicable
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesNon
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
Configuration
-
Sensibilité différentiel réglableNon
-
Temps de déclenchement réglableNon
-
Temporisation de la protection différentiel0 s
Sécurité
-
Type de protection différentielleAC
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…40 °C
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionExécution I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour BF426
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour BF426
Declaration
PDF1 MBDéclaration UE de conformité pour BF426
Declaration
PDF378 KBDéclaration UE de conformité pour BF426
Declaration
PDF920 KB
Plus de documentation