![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Bloc différentiel 2P 40A 300mA type AC BF241
EAN
3250611362418
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pôles2 P
-
Type de pôles2 P
-
Mode de fixationrail DIN symétrique
Modèle
-
Nombre de modules2
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné300 mA
-
Courant assigné nominal40 A
Courant / température
-
Courant assigné à 40°C40 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé9.2 cm
-
Hauteur produit installé7 cm
-
Largeur produit installé3.5 cm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN18 W
-
Puissance dissipée par pôle à In9 W
Déclenchement
-
Protégé contre les déclenchements intempestifsNon
-
Déclenchement légèrement temporiséNon
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles2000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres1000
Installation, montage
-
Couple de serrage2,8Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesPlastique
-
Type de loquet bas pour produits modulairesnon applicable
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesNon
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple16mm²
Configuration
-
Sensibilité différentiel réglableNon
-
Temps de déclenchement réglableNon
-
Temporisation de la protection différentiel0 s
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Type de protection différentielleAC
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…40 °C
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour BF241
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour BF241
Declaration
PDF920 KBDéclaration UE de conformité pour BF241
Declaration
PDF1 MBDéclaration UE de conformité pour BF241
Declaration
PDF378 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BF241 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour BF241 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation