Bloc différentiel 2P 63A 30mA A haute immunité BD263
EAN
3250611342632
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pôles2 P
Modèle
-
Nombre de modules2
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné30 mA
-
Courant assigné nominal63 A
Courant / température
-
Courant assigné à 40°C63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé9.2 cm
-
Hauteur produit installé7 cm
-
Largeur produit installé3.5 cm
Fréquence
-
Fréquence50 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN4.4 W
Déclenchement
-
Protégé contre les déclenchements intempestifsOui
-
Déclenchement légèrement temporiséOui
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles2000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres2000
Installation, montage
-
Couple de serrage2,8Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesNon applicable
-
Type de loquet bas pour produits modulairesnon applicable
-
Démontabilité haute pour produits modulairesNon
-
Démontabilité basse pour produits modulairesOui
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple16mm²
-
Section de raccordement en câble rigide25 mm²
Configuration
-
Sensibilité différentiel réglableNon
-
Temps de déclenchement réglableNon
-
Temporisation de la protection différentiel0 s
Standards
-
Texte normeEN 61009-2-1 ; EN 62423
Sécurité
-
Type de protection différentielleA HI
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…40 °C
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionExécution I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour BD263
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour BD263
Declaration
PDF1 MBDéclaration UE de conformité pour BD263
Declaration
PDF378 KBDéclaration UE de conformité pour BD263
Declaration
PDF920 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BD263 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour BD263 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation