Goulot câbl BA7A 80X40 gris • BA7A80040 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement des armoires tehalit beha-set
  • Goulottes de câblage tehalit beha-set
  • Goulottes de câblage gris standard tehalit.beha-set
  • Goulotte complète profondeur 80 mm
  • BA7A80040

Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x40mm gris

BA7A80040

  • Cheminement de câbles

Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x40mm gris BA7A80040

EAN
4012740199032
Conditionnement
20 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Flexible
    Non
Modèle
  • Configuration des parois du profilé
    Estampé
Intensité du courant
  • Résistant au cheminement
    Oui
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    80 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    40 mm
  • Largeur des découpes latérales
    6 mm
  • Largeur de languette
    6.5 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    EN 50085-2-3:1999
  • Mode de fixation
    bottom punching
Câble
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    97
  • Section intérieure / utile
    2498 mm²
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    69
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)
    135
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Classement UL 94
    V0
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Classement en réaction au feu
    M1
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image BA7A80040 | Hager Afrique

    Image produit BA7A80040

  • Fichiers STEP

    Image Modèles STEP pour BA7A80040 | Hager Afrique

    Modèles STEP pour BA7A80040

    Step Model BA7A80040

    STP
    1022 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BA7A80040 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BA7A80040 du

    RoHS declaration BA7A80040 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour BA7A80040 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BA7A80040 du

    REACH declaration BA7A80040 (english)

    PDF
    32 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour BA7A80040 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour BA7A80040

    PDF
    209 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour BA7A80040 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour BA7A80040

    PDF
    374 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BA7A80025 - Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x25mm gris
    BA7A80025
    Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x25mm gris
  • 2
    BA7A80060 - Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x60mm gris
    BA7A80060
    Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x60mm gris
  • 3
    BA7A80080 - Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x80mm gris
    BA7A80080
    Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x80mm gris
  • 4
    BA7A80100 - Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x100mm gris
    BA7A80100
    Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x100mm gris
  • 5
    BA7A80120 - Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x120mm gris
    BA7A80120
    Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x120mm gris

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group