Goulot câbl BA7A 60X60 gris • BA7A60060 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

      Menu
      • Produits
      • Solutions
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
        • Solutions
        • Distribution d'énergie
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Gestion de l'énergie
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Appareillage mural
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Automatisme du bâtiment
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Sécurité
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Cheminement de câbles
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Inspirations et connaissances
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
        • Inspirations et connaissances
        • Formations
          • Tutoriels vidéo
          • Cours en ligne
          • Voir tout
          Partager notre savoir-faire avec vous
          Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
          En savoir plus
        • Projets références
          Partager notre savoir-faire avec vous
          Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Support
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
        • Support
        • Trouver un distributeur
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • FAQ
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • Téléchargements
          • Brochure
          • Catalogue
          • Voir tout
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • Outils digitaux
          • Hagercad
          • eCat app
          • Outils digitaux
          • Voir tout
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • Contactez-nous
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • Voir tout
      • A propos de Hager
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
        • A propos de Hager
        • Développement durable
          Le développement durable chez nous
          Notre démarche vers un avenir plus durable
          En savoir plus
        • Newsletter
          Le développement durable chez nous
          Notre démarche vers un avenir plus durable
          En savoir plus
        • Investissements
          Le développement durable chez nous
          Notre démarche vers un avenir plus durable
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Voir toutes les catégories
      Compte
      • Catalogue
      • Cheminement de câbles
      • Equipement des armoires tehalit beha-set
      • Goulottes de câblage tehalit beha-set
      • Goulottes de câblage gris standard tehalit.beha-set
      • Goulotte complète profondeur 60 mm
      • BA7A60060
      Image  BA7A60060 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
      Image  BA7A60060 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

      Goulotte de câblage en PVC BA7A 60x60mm gris

      BA7A60060

      Image  BA7A60060 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
      Image  BA7A60060 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
      • Cheminement de câbles

      Goulotte de câblage en PVC BA7A 60x60mm gris BA7A60060

      EAN
      4012740198943
      Conditionnement
      24 MTRs

      You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

      Ajouter à une liste
      Ajouter à une liste

      Connectez-vous pour créer une liste de produits

      Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

      Créer un compte S'identifier
      • Caractéristiques techniques
      • Documents
      • Accessoires
      • Plus de produits
      Fiche produit

      Caractéristiques techniques

      Architecture
      • Flexible
        Non
      Modèle
      • Configuration des parois du profilé
        Estampé
      Intensité du courant
      • Résistant au cheminement
        Oui
      Dimensions
      • Hauteur de goulotte
        60 mm
      • Longueur
        2000 mm
      • Largeur de goulotte
        60 mm
      • Largeur des découpes latérales
        6 mm
      • Largeur de languette
        6.5 mm
      Porte, couvercle
      • Forme de couvercle
        en vrac
      Matières
      • Groupe de matériau
        plastique
      • Type de traitement de surface
        non traitée
      Installation, montage
      • Perforation de socle
        EN 50085-2-3:1999
      • Mode de fixation
        bottom punching
      Câble
      • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
        102
      • Section intérieure / utile
        2708 mm²
      • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
        73
      • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)
        142
      Standards
      • Directive européenne RoHs
        conformité volontaire
      • Classement UL 94
        V0
      Sécurité
      • Conformité REACH
        Oui
      • Conforme à la directive RoHS
        Oui
      • Sans halogène
        Non
      • Classement en réaction au feu
        M1
      Température
      • Température ambiante
        -5…60 °C

      Documents

      • Image produit

        Image BA7A60060 | Hager Afrique

        Image produit BA7A60060

      • Fichiers STEP

        Image Modèles STEP pour BA7A60060 | Hager Afrique

        Modèles STEP pour BA7A60060

        Step Model BA7A60060

        STP
        1010 KB
      • Technique - Rapport RoHS

        Image Certificat RoHS pour BA7A60060 du | Hager Afrique

        Certificat RoHS pour BA7A60060 du

        REACH declaration BA7A60060 (english)

        PDF
        32 KB
        Image Certificat RoHS pour BA7A60060 du | Hager Afrique

        Certificat RoHS pour BA7A60060 du

        RoHS declaration BA7A60060 (english)

        PDF
        33 KB
      • Technique - Document PEP

        Image Profil Environnemental Produit pour BA7A60060 | Hager Afrique

        Profil Environnemental Produit pour BA7A60060

        PDF
        209 KB
        Image Profil Environnemental Produit pour BA7A60060 | Hager Afrique

        Profil Environnemental Produit pour BA7A60060

        PDF
        374 KB
      Plus de documentation

      Accessoires optionnels

      Voir plus

      Découvrez nos autres produits de cette gamme

        5
      • 1
        BA7A60025 - Goulotte de câblage en PVC BA7A 60x25mm gris
        BA7A60025
        Goulotte de câblage en PVC BA7A 60x25mm gris
      • 2
        BA7A60040 - Goulotte de câblage en PVC BA7A 60x40mm gris
        BA7A60040
        Goulotte de câblage en PVC BA7A 60x40mm gris
      • 3
        BA7A60080 - Goulotte de câblage en PVC BA7A 60x80mm gris
        BA7A60080
        Goulotte de câblage en PVC BA7A 60x80mm gris
      • 4
        BA7A60100 - Goulotte de câblage en PVC BA7A 60x100mm bleu
        BA7A60100
        Goulotte de câblage en PVC BA7A 60x100mm bleu
      • 5
        BA7A60120 - Goulotte de câblage en PVC BA7A 60x120mm gris
        BA7A60120
        Goulotte de câblage en PVC BA7A 60x120mm gris

      Produits et solutions

      • Catalogue produits
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement des câbles
      • Automatisme du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Sécurité
      • Projets références

      Aide et contact

      • Partenaire le plus proche
      • Contactez-nous
      • FAQs
      • Vidéos tutoriels
        Outils digitaux
      • Documentation
      • Formations et webinaires
      • Actualités

      Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

      Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
      Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
      Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

      En savoir plus sur Hager

       

      Suivez-nous !

      • Politique de confidentialité
      • Cookies
      • Hagergroup
      • Signaler une vulnérabilité

      © 2022 Ha­ger Group