Goulotte de câblage en PVC BA7 80x60mm bleu BA780060BL
EAN
4012740878869
Conditionnement
20 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
FlexibleNon
Modèle
-
Configuration des parois du profiléEstampé
Intensité du courant
-
Résistant au cheminementOui
Dimensions
-
Hauteur de goulotte80 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte60 mm
-
Largeur des découpes latérales6 mm
-
Largeur de languette6.5 mm
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleen vrac
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleEN 50085-2-3:1999
-
Mode de fixationbottom punching
Câble
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)152
-
Section intérieure / utile3848 mm²
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)109
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)211
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Classement UL 94V0
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Classement en réaction au feuM1
Température
-
Température ambiante-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour BA780060BL
EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019
PDF39 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BA780060BL du
REACH declaration BA780060BL (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour BA780060BL du
RoHS declaration BA780060BL (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour BA780060BL
PDF209 KBProfil Environnemental Produit pour BA780060BL
PDF374 KB
Plus de documentation