Agrafes pour moulure ATA 12/20x50mm, 30 pièces ATA99050
EAN
4012740865586
Conditionnement
1 jeu
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Compatibilité
-
Compatibilité produitsATA12500, ATA12501, ATA12502, ATA20500, ATA20501, ATA20502
Dimensions
-
Hauteur de goulotte30 mm
-
Largeur de goulotte49 mm
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Mise en oeuvre des agrafesPivotant vers l'avant et coulissant
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour ATA99050
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ATA99050
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ATA99050 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour ATA99050 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ATA99050
PDF589 KB
Plus de documentation