![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Support universel pour moulure ATHEA/LF 60mm en blanc pure ATA806199010
EAN
4012740865555
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé43 mm
-
Hauteur produit installé93 mm
-
Largeur produit installé92 mm
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Groupe de matériauplastique
Equipement
-
Nombre d'unités1
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
est résistant aux chocsOui
Forme
-
FormeOvale
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour ATA806199010
PDF665 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ATA806199010
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ATA806199010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour ATA806199010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ATA806199010
PDF589 KB
Plus de documentation