Support universel Adaptateur pour moulure ATHEA 60mm en blanc ATA806099016
EAN
4012740017312
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Montage transversalNon
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Dimensions
-
Profondeur produit installé43 mm
-
Hauteur produit installé147 mm
-
Largeur produit installé92 mm
Capacité
-
Nombre d'emplacements de modules1
Matières
-
Groupe de matériauplastique
Accessoires inclus
-
Avec cadre de recouvrementOui
Equipement
-
Nombre d'unités1
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
est résistant aux chocsOui
Forme
-
FormeOvale
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour ATA806099016
PDF665 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ATA806099016
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ATA806099016
PDF589 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ATA806099016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour ATA806099016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation