Moulure ATA 20x75 2cloisons blanc ATA207529016
EAN
4012740017206
Conditionnement
24 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte20 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte74 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)7
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)7
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleprémonté
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
TransparentNon
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Câble
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)89
-
Section intérieure / utile1296 mm²
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)71
Equipement
-
Nombre de cloisons fixes2
-
Nombre de compartiments3
-
Nombre d'agrafes par mètre2
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour ATA207529016
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ATA207529016
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ATA207529016
PDF589 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ATA207529016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour ATA207529016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation