Té dérivation 3D pour moulure ATHEA 20x50mm en blanc pure ATA205089010
EAN
4012740865227
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Dimensions
-
Hauteur de goulotte20 mm
-
Largeur de goulotte52 mm
-
Largeur20 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec jointNon
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Température
-
Température ambiante-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour ATA205089010
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ATA205089010
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ATA205089010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour ATA205089010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ATA205089010
PDF589 KB
Plus de documentation