Angle plat pour ATEHA 16x30mm blanc • ATA163059016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Moulures et plinthes tehalit.ateha
  • Moulures tehalit.ateha
  • Système de moulures tehalit.ateha
  • 16 x 32, longueur 2,10 m
  • ATA163059016

Angle plat pour moulure ATHEA 16x30mm en blanc

ATA163059016

  • Cheminement de câbles

Angle plat pour moulure ATHEA 16x30mm en blanc ATA163059016

EAN
4012740017060
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    16 mm
  • Longueur
    58 mm
  • Largeur de goulotte
    32 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image ATA163059016 | Hager Afrique

    Image produit ATA163059016

  • Licence de produit

    Image Licence produit pour ATA163059016 | Hager Afrique

    Licence produit pour ATA163059016

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ATA163059016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ATA163059016

    EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

    PDF
    41 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour ATA163059016 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour ATA163059016

    PDF
    589 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour ATA163059016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA163059016 du

    RoHS declaration ATA163059016 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour ATA163059016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA163059016 du

    REACH declaration ATA163059016 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ATA163008014 - Moulure ATA 16x30 Marron L=2,10m
    ATA163008014
    Moulure ATA 16x30 Marron L=2, 10m
  • 2
    ATA163009016 - Moulure ATA 16x30 blanc L=2,10m
    ATA163009016
    Moulure ATA 16x30 blanc L=2, 10m
  • 3
    ATA163038014 - Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 16x30mm en marron
    ATA163038014
    Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 16x30mm en marron
  • 4
    ATA163048014 - Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 16x30mm en marron
    ATA163048014
    Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 16x30mm en marron
  • 5
    ATA163058014 - Angle plat pour moulure ATHEA 16x30mm en marron
    ATA163058014
    Angle plat pour moulure ATHEA 16x30mm en marron

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group