![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Moulure ATA 16x30 blanc L=2,10m 1cloison ATA163019016
EAN
4012740017039
Conditionnement
50 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte30 mm
-
Longueur2100 mm
-
Largeur de goulotte16 mm
-
Largeur produit installé16 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)2
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)2
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleprémonté
-
Largeur du couvercle16 mm
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
TransparentNon
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Câble
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)28
-
Section intérieure / utile420 mm²
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)22
Equipement
-
Nombre de cloisons fixes1
-
Nombre de compartiments2
-
Nombre d'agrafes par mètre2
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour ATA163019016
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ATA163019016
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ATA163019016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour ATA163019016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ATA163019016
PDF589 KB
Plus de documentation