Support appareillage saillie Alréa pour moulure ATHEA 12/20x50mm blanc pure ATA125399010
EAN
4012740864855
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé30 mm
-
Hauteur produit installé117 mm
-
Largeur produit installé62 mm
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Groupe de matériauplastique
Accessoires inclus
-
Avec cadre de recouvrementOui
Equipement
-
Nombre d'unités1
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
est résistant aux chocsOui
Forme
-
FormeOvale
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour ATA125399010
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ATA125399010
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ATA125399010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour ATA125399010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ATA125399010
PDF589 KB
Plus de documentation