![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Support Profil 2pour ATA 12/20x50 Marron ATA125298014
EAN
4012740864961
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé33 mm
-
Hauteur produit installé119 mm
-
Largeur produit installé66 mm
Matières
-
Couleurmarron
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ATA125298014
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ATA125298014
PDF589 KB
Plus de documentation