Support app. saillie Legrand pour moulure ATHEA 12/20x50mm blanc ATA125199016
EAN
4012740016971
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé26 mm
-
Hauteur produit installé121 mm
-
Largeur produit installé66 mm
Matières
-
Groupe de matériauplastique
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour ATA125199016
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ATA125199016
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ATA125199016
PDF589 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ATA125199016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour ATA125199016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation