Support Alréa pour ATA 12x20 bp • ATA122399010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Moulures et plinthes tehalit.ateha
  • Moulures tehalit.ateha
  • Système de moulures tehalit.ateha
  • 13 x 24, longueur 2,10 m
  • ATA122399010

Support appareillage saillie Alréa pour moulure ATHEA 12x20mm blanc pure

ATA122399010

  • Cheminement de câbles

Support appareillage saillie Alréa pour moulure ATHEA 12x20mm blanc pure ATA122399010

EAN
4012740864404
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    30 mm
  • Hauteur produit installé
    89 mm
  • Largeur produit installé
    62 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
Accessoires inclus
  • Avec cadre de recouvrement
    Oui
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • est résistant aux chocs
    Oui
Forme
  • Forme
    Ovale

Documents

  • Image produit

    Image ATA122399010 | Hager Afrique

    Image produit ATA122399010

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour ATA122399010 | Hager Afrique

    Licence produit pour ATA122399010

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ATA122399010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ATA122399010

    EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

    PDF
    41 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour ATA122399010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA122399010 du

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour ATA122399010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA122399010 du

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour ATA122399010 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour ATA122399010

    PDF
    589 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ATA122008014 - Moulure ATA 12x20 Marron L=2,10m
    ATA122008014
    Moulure ATA 12x20 Marron L=2, 10m
  • 2
    ATA122009016 - Moulure ATA 12x20 blanc L=2,10m
    ATA122009016
    Moulure ATA 12x20 blanc L=2, 10m
  • 3
    ATA122038014 - Angle extérieur variable pour moulure ATEHA 12x20mm en marron
    ATA122038014
    Angle extérieur variable pour moulure ATEHA 12x20mm en marron
  • 4
    ATA122048014 - Angle intérieur variable pour moulure ATEHA 12x20mm en marron
    ATA122048014
    Angle intérieur variable pour moulure ATEHA 12x20mm en marron
  • 5
    ATA122058014 - Angle plat pour moulure ATHEA 12x20mm en marron
    ATA122058014
    Angle plat pour moulure ATHEA 12x20mm en marron

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group