![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATHEA 12x20mm blanc pure ATA122199010
EAN
4012740864381
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé26 mm
-
Hauteur produit installé93 mm
-
Longueur2100 mm
-
Largeur produit installé66 mm
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
Sécurité
-
Résistance au chocIK07
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour ATA122199010
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ATA122199010
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ATA122199010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour ATA122199010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ATA122199010
PDF589 KB
Plus de documentation