Disj. diff. 4P 6kA C-32A 30mA AC • ADP482H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Protection
          • Disjoncteurs magnétiques
          • Disjoncteurs magnétiques pour locaux professionnels
          • Courbe C, 6kA type AC - 30 mA
          • ADP482H
          Image  ADP482H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  ADP482H du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-32A 30mA AC

          ADP482H

          Image  ADP482H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  ADP482H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-32A 30mA AC ADP482H

          EAN
          3250611012115
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Position du neutre
            Gauche ou droite
          • Nombre de pole protégé
            4
          • Type de pôles
            4 P
          • Courbe
            C
          Modèle
          • Nombre de modules
            4
          Commandes & indicateurs
          • Visualisation du défaut différentiel
            oui
          Connectivité
          • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
            Bornes alignées
          • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
            Bornes alignées
          Principales caractéristiques électriques
          • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
            6 kA
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 / 400 V
          • Type de tension d'alimentation
            AC
          • Fréquence assignée
            50 Hz
          Tension
          • Valeur rigidité diélectrique du circuit principal
            2 kV
          • Tension assignée d'isolement
            500 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            4 kV
          Intensité du courant
          • Courant différentiel assigné
            30 mA
          • Courant assigné nominal
            32 A
          • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
            3000 A
          • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
            6 kA
          • Pouvoir de fermeture et de coupure
            6 kA
          • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
            1.13 / 1.45 In
          • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
            5 / 10 In
          • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
            6 kA
          Courant / température
          • Courant assigné à -25°C
            39.9 A
          • Courant assigné à -20°C
            39.3 A
          • Courant assigné à -15°C
            38.6 A
          • Courant assigné à -10°C
            37.9 A
          • Courant assigné à -5°C
            37.2 A
          • Courant assigné à 0°C
            36.5 A
          • Courant assigné à 5°C
            35.8 A
          • Courant assigné à 10°C
            35.1 A
          • Courant assigné à 15°C
            34.3 A
          • Courant assigné à 20°C
            33.6 A
          • Courant assigné à 25°C
            32.8 A
          • Courant assigné à 30°C
            32 A
          • Courant assigné à 35°C
            31.2 A
          • Courant assigné à 40°C
            30.3 A
          • Courant assigné à 45°C
            29.4 A
          • Courant assigné à 50°C
            28.5 A
          • Courant assigné à 55°C
            27.5 A
          • Courant assigné à 60°C
            26.5 A
          Coefficient de correction du courant
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
            0.8
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
            0.8
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
            0.7
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
            0.6
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            70 mm
          • Hauteur produit installé
            84 mm
          • Largeur produit installé
            71 mm
          Fréquence
          • Fréquence
            50 Hz
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            14.6 W
          • Puissance dissipée par pôle à In
            4.1 W
          Endurance
          • Endurance électrique en nombre de cycles
            2000
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            4000
          Installation, montage
          • Type de raccordement haut pour produits modulaires
            Borne à vis
          • Couple de serrage
            2Nm
          • Type de loquet bas pour produits modulaires
            Plastique
          • Type de raccordement bas pour produits modulaires
            Borne biconnect
          • Démontabilité haute pour produits modulaires
            Oui
          • Démontabilité basse pour produits modulaires
            Oui
          • Approprié pour montage encastré
            Oui
          Connexion
          • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
            1 / 16 mm²
          • Section de raccord bornes aval en câble rigide
            1 / 25 mm²
          • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
            1 / 25 mm²
          • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
            1 / 16 mm²
          • Position des bornes
            alignées
          • Position des cages aval à la livraison
            ouvertes
          • Position des cages amont à la livraison
            ouvertes
          • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
            1 / 25 mm²
          • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
            1 / 16 mm²
          Câble
          • Longueur des conducteurs utilisés pendant l'essai échauff. selon norme produit
            1 m
          • Section conducteurs en cuivre pour essai échauff. (mm²) selon norme produit à In
            6 mm²
          Equipement
          • Type selectif
            Non
          • Accessoriable
            Oui
          • Intègere porte étiquette transparent
            Oui
          Standards
          • Texte norme
            EN 61009-1
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Type de protection différentielle
            AC
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -5…40 °C
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            2
          • Classe de limitation d'énergie I²t
            3
          • Altitude
            2000 m
          • Température de stockage/transport
            -55…70 °C
          Température
          • Température de calibration
            30 °C
          • Température air ambiant mesurée pendant l'essai d'échauff. selon norme produit
            23 °C
          • Température max. admissible aux parties accessibles (destinées à être touchées)
            79.7 °C
          • Température max. admissible aux parties accessibles (organe de cde manuelle)
            53.5 °C
          • Température max. admissible aux parties access. (non touchées en service normal)
            95.7 °C
          • Température max. admissible aux bornes
            78.2 °C
          • Limites échauff. parties access. (organe de cde manuelle) selon norme produit
            25 K
          • Limites échauff. parties access. (non touchées normalement) selon norme produit
            60 K
          • Limites échauff. parties access. (destinées à être touchées) selon norme produit
            40 K
          • Limites d'échauffement des bornes selon la norme produit
            65 K
          • Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (organe de commande manuelle)
            13.5 K
          • Echauffement mesuré aux parties access. à In (non touchées en service normal)
            55.7 K
          • Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (destinées à être touchées)
            39.7 K
          • Echauffement mesuré aux bornes à In
            38.2 K

          Documents

          • Image produit

            Image ADP482H | Hager Afrique

            Image produit ADP482H

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour ADP482H | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour ADP482H

            PDF
            1 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour ADP482H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour ADP482H

            Declaration

            PDF
            353 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour ADP482H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour ADP482H

            Declaration

            PDF
            889 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour ADP482H | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour ADP482H

            PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)

            PDF
            2 MB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour ADP482H du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour ADP482H du

            REACH declaration ADP482H (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour ADP482H du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour ADP482H du

            RoHS declaration ADP482H (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            ADP456H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-6A 30mA AC
            ADP456H
            Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-6A 30mA AC
          • 2
            ADP460H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-10A 30mA AC
            ADP460H
            Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-10A 30mA AC
          • 3
            ADP466H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-16A 30mA AC
            ADP466H
            Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-16A 30mA AC
          • 4
            ADP470H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-20A 30mA AC
            ADP470H
            Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-20A 30mA AC
          • 5
            ADP475H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-25A 30mA AC
            ADP475H
            Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-25A 30mA AC

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group