Disj. diff. 4P 6kA B-6A 30mA A • ADM406G | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs différentiels
  • Disjoncteurs différentiels tétrapolaires
  • Type A / Courbe B
  • ADM406G

Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-6A 30mA type A

ADM406G

  • Distribution d'énergie

Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-6A 30mA type A ADM406G

EAN
3250611028598
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    Gauche ou droite
  • Nombre de pole protégé
    4
  • Type de pôles
    4 P
  • Courbe
    B
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Commandes & indicateurs
  • Visualisation du défaut différentiel
    oui
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 400 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Valeur rigidité diélectrique du circuit principal
    2 kV
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    30 mA
  • Courant assigné nominal
    6 A
  • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
    3 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de fermeture et de coupure
    6 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    3 / 5 In
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    7.3 A
  • Courant assigné à -20°C
    7.2 A
  • Courant assigné à -15°C
    7.1 A
  • Courant assigné à -10°C
    7 A
  • Courant assigné à -5°C
    6.9 A
  • Courant assigné à 0°C
    6.8 A
  • Courant assigné à 5°C
    6.6 A
  • Courant assigné à 10°C
    6.5 A
  • Courant assigné à 15°C
    6.4 A
  • Courant assigné à 20°C
    6.3 A
  • Courant assigné à 25°C
    6.1 A
  • Courant assigné à 30°C
    6 A
  • Courant assigné à 35°C
    5.9 A
  • Courant assigné à 40°C
    5.7 A
  • Courant assigné à 45°C
    5.6 A
  • Courant assigné à 50°C
    5.4 A
  • Courant assigné à 55°C
    5.3 A
  • Courant assigné à 60°C
    5.1 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    0.8
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.8
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.7
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.6
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    84 mm
  • Largeur produit installé
    71 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    6.8 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    1.7 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    4000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2Nm
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
  • Approprié pour montage encastré
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Position des bornes
    alignées
  • Position des cages aval à la livraison
    ouvertes
  • Position des cages amont à la livraison
    ouvertes
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
Câble
  • Longueur des conducteurs utilisés pendant l'essai échauff. selon norme produit
    1 m
  • Section conducteurs en cuivre pour essai échauff. (mm²) selon norme produit à In
    1 mm²
Equipement
  • Type selectif
    Non
  • Accessoriable
    Oui
  • Intègere porte étiquette transparent
    Oui
Standards
  • Texte norme
    EN 61009-1
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    A
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…40 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -55…70 °C
Température
  • Température de calibration
    30 °C
  • Température air ambiant mesurée pendant l'essai d'échauff. selon norme produit
    22.7 °C
  • Température max. admissible aux parties accessibles (destinées à être touchées)
    62.2 °C
  • Température max. admissible aux parties accessibles (organe de cde manuelle)
    44.6 °C
  • Température max. admissible aux parties access. (non touchées en service normal)
    88.3 °C
  • Température max. admissible aux bornes
    63.7 °C
  • Limites échauff. parties access. (organe de cde manuelle) selon norme produit
    25 K
  • Limites échauff. parties access. (non touchées normalement) selon norme produit
    60 K
  • Limites échauff. parties access. (destinées à être touchées) selon norme produit
    40 K
  • Limites d'échauffement des bornes selon la norme produit
    65 K
  • Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (organe de commande manuelle)
    4.6 K
  • Echauffement mesuré aux parties access. à In (non touchées en service normal)
    48.3 K
  • Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (destinées à être touchées)
    22.2 K
  • Echauffement mesuré aux bornes à In
    23.7 K

Documents

  • Image produit

    Image ADM406G | Hager Afrique

    Image produit ADM406G

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour ADM406G | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour ADM406G

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ADM406G | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ADM406G

    Declaration

    PDF
    353 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour ADM406G | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ADM406G

    Declaration

    PDF
    889 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour ADM406G | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour ADM406G

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)

    PDF
    2 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour ADM406G du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ADM406G du

    RoHS declaration ADM406G (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour ADM406G du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ADM406G du

    REACH declaration ADM406G (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ADM410G - Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-10A 30mA type A
    ADM410G
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-10A 30mA type A
  • 2
    ADM416G - Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-16A 30mA type A
    ADM416G
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-16A 30mA type A
  • 3
    ADM420G - Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-20A 30mA type A
    ADM420G
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-20A 30mA type A
  • 4
    ADM425G - Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-25A 30mA type A
    ADM425G
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-25A 30mA type A
  • 5
    ADM432G - Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-32A 30mA type A
    ADM432G
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-32A 30mA type A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group