Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 32A 30mA type AC ADC432F
EAN
3250611063544
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pole protégé3
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles3P+N
-
CourbeC
Fonctions
-
Avec pole de Neutre coupéOui
Modèle
-
Nombre de modules5
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-16 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension maxi d'utilisation440 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 kV
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné30 mA
-
Courant assigné nominal32 A
-
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs3000 A
-
Pouvoir de fermeture et de coupure6 kA
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1.13 / 1.45 In
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif5 / 10 In
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-16 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-16 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-210 kA
Courant / température
-
Courant assigné à 20°C33.2 A
-
Courant assigné à 30°C32 A
-
Courant assigné à 35°C31.6 A
-
Courant assigné à 40°C31.1 A
-
Courant assigné à 45°C30.7 A
-
Courant assigné à 50°C30.3 A
-
Courant assigné à 55°C29.8 A
-
Courant assigné à 60°C29.3 A
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés0.95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.9
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.85
Dimensions
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé93.4 mm
-
Largeur produit installé88.5 mm
Fréquence
-
Fréquence50 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN14.7 W
-
Puissance dissipée par pôle à In5.1 W
Déclenchement
-
Protégé contre les déclenchements intempestifsNon
-
Déclenchement légèrement temporiséNon
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles1000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres6000
Installation, montage
-
Type de loquet haut pour produits modulairesNon applicable
-
Type de loquet bas pour produits modulairesPlastique
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesOui
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 10mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 / 16mm²
Standards
-
Texte normeEN 61009-1
-
HomologationsNF
Sécurité
-
Type de protection différentielleAC
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécutiontous climats
Température
-
Température de calibration30 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ADC432F
Declaration
PDF376 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ADC432F
PDF677 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ADC432F du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation