Rail Din pour structure électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m A099C
EAN
3250610662205
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé1500 mm
-
Hauteur produit installé1.5 mm
-
Longueur250 mm
-
Largeur produit installé25 mm
-
Epaisseur matière1.5 mm
Matières
-
Matièreacier
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour A099C du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour A099C du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation