![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
{} 2995
EAN
4011334413912
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Temps de verrouillage2 s
-
Fonctionavec avertissement de désactivation (pouvant être désactivé) ; uniquement utilisable comme appareil individuel ; ne convient pas pour l'installation avec un automatisme d'éclairage d'escalier
Commandes & indicateurs
-
Touche / boutonavec touche pour Marche/Arrêt/Automatique
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant de commutation moteur à cosφ = 0,6max. 1 A
Protection
-
Fusibleprotection contre les surchauffes (affichage à LED) ; protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Dimensions
-
Profondeur de montage32 mm
-
Hauteur de montage nominale1.1 m
Puissance
-
Transformateurs électroniques à gradation et transformateurs bi-mode25…150 W
-
Transformateurs variables, conventionnels25…150 VA
-
Puissance absorbée (veille)< 300 mW
Mesures
-
Zone de détection, semi-ovale≈ 10 x 12 m
Portée
-
Portée max. frontale10 m
-
Portée max. latérale6 m
Détection
-
Angle de détection180 °
-
Angle de détection, réglable180 °
-
Ø du champ de détection, au niveau du sol0 m
Matières
-
Couleurblanc polaire
-
MatièrePlastique + metal
Gestion de l'éclairage
-
Luminosité de déclenchement, réglable≈ 5…1000 lx , lumière du jour
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes fluorescentes compactes12…48 W
-
Lampes fluocompactes12 W
Gestion de l'éclairage LED
-
Lampes LED réglables 230 V8…40 W
-
LEDavec LEd d'état rouge
Gestion des ampoules incandescentes
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V25…200 W
Connexion
-
Bornes à vis2 x 1,5 ... 2,5 mm²
Configuration
-
Luminosité de réponse réglableOui
-
Sensibilité réglableOui
-
Sensibilité de déclenchement, réglable10…100 %
-
Temporisation au déclenchement≈ 3 mn
-
Réglageavec 2 potentiomètres pour le réglage fin de la luminosité de déclenchement et de la sensibilité de déclenchement
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C (un stockage à une température > 45°C réduit la durée de vie)
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…90 % (sans condensation)
Identification
-
ApplicationsDétecteurs de mouvement
-
Gamme design principaleDÉTECTEURS DE MOUVEMENT
Instructions
-
Texte d'indicationConvient uniquement pour l'intérieur !
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour 2995
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour 2995
PDF264 KB
Plus de documentation