Fermeture insert, venezia,double barre, 3mm 10962
EAN
3250619109626
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé80 mm
-
Hauteur produit installé60 mm
-
Largeur produit installé105 mm
Equipement
-
avec verrouillage à cadenasNon
-
avec manetteOui
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour 10962
Declaration
PDF474 KBDéclaration UE de conformité pour 10962
Declaration
PDF529 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour 10962 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour 10962 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation