Axes pour commande débrochable pour HI 100 à 125 A
Catégorie
- Disjoncteurs et interrupteurs h3
- Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
- Relais différentiels et tores
- Interrupteurs sectionneurs
-
Inverseurs de source
- Inverseurs de source manuels 20 à 125 A
- Inverseurs de source manuels à coupure apparente
- Inverseurs de source manuels à coupure visible
- Commandes débrochables sur porte pour HIM 20 à 80 A
- Commandes débrochables sur porte pour HI 100 à 125 A
- Axes pour commande débrochable pour HIM 20 à 80 A
- Axes pour commande débrochable pour HI 100 à 125 A
- Barres de pontage
- Contacts auxiliaires pour
- Capots cache bornes
- Inverseurs de source manuels 125 à 1600 A
- Inverseurs de source motorisés 20 à 160 A
- Inverseurs de source motorisés 125 à 1600 A