Contacts auxiliaires
Filtre
Catégorie
-
Disjoncteurs et interrupteurs h3
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires x160
- Disjoncteurs x160 3 pôles 18 kA
- Disjoncteurs x160 4 pôles 18 kA
- Disjoncteurs x160 3 pôles 25 kA
- Disjoncteurs x160 4 pôles 25 kA
- Disjoncteurs x160 3 pôles 40 kA
- Disjoncteurs x160 4 pôles 40 kA
- Disjoncteurs magnétiques 3 pôles x160 40kA
- Disjoncteurs magnétiques 4 pôles x160 40kA
- Interrupteurs à déclenchement libre x160 3 pôles
- Interrupteurs à déclenchement libre x160 4 pôles
- Blocs différentiels fixes x160
- Blocs différentiels électroniques réglables x160
- Contacts auxiliaires
- Déclencheurs voltmétriques à émission de courant SH
- Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension UV
- Bobines manque de tension
- Commande rotative directe
- Commande rotative débrochable sur porte
- Kit de verrouillage
- Bornes de raccordement
- Rallonges de plage
- Séparateurs de phases
- Capots cache-bornes
- Adapteur rail DIN
- Kit de raccordement
- Rehausse rail DIN
- Connexion par cosses
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h250 et x250
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h400-h630
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h1000
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h1600
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires P160-250-630
- Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
- Relais différentiels et tores
- Interrupteurs sectionneurs
- Inverseurs de source