Interverrouillage mécanique
Catégorie
-
Disjoncteurs et interrupteurs h3
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires x160
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h250 et x250
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h400-h630
- Disjoncteurs h400 3 pôles 25 kA
- Disjoncteurs h400 3 pôles 50 kA
- Disjoncteurs h400 4 pôles 50 kA
- Disjoncteurs h630 3 pôles 50 kA
- Disjoncteurs h630 4 pôles 50 kA
- Disjoncteurs h630 3 pôles 70 kA
- Disjoncteurs h630 4 pôles 70 kA
- Disjoncteurs H630 3 pôles 70kA LSI déconnectables
- Disjoncteurs H630 4 pôles 70kA LSI déconnectables
- Socle pour disj déconnectable h630
- Interrupteurs à déclenchement libre h400-h630 3 pôles
- Interrupteurs à déclenchement libre h400-h630 4 pôles
- Blocs différentiels électroniques réglables x250
- Contacts auxiliaires
- Déclencheurs voltmétriques
- Bobines manque de tension
- Commande rotative directe
- Commande rotative débrochable sur porte
- Cadenassage
- Commandes motorisées
- Interverrouillage mécanique
- Interverrouillage électrique
- Raccordement des auxiliaires
- Bornes de raccordement
- Rallonges de plages et épanouisseurs
- Séparateurs de phases
- Capots cache-bornes
- Connexions arrières
- Kit de connexion 3P/4P
- Connexions par cosses
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h1000
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h1600
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires P160-250-630
- Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
- Relais différentiels et tores
- Interrupteurs sectionneurs
- Inverseurs de source