Socle pour disjoncteurs déconnectables h250
Filtre
Catégorie
-
Disjoncteurs et interrupteurs h3
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires x160
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h250 et x250
- Disjoncteurs h250 3 pôles 25 kA
- Disjoncteurs h250 4 pôles 25 kA
- Disjoncteurs x250 3 pôles 40 kA
- Disjoncteurs x250 4 pôles 40 kA
- Interrupteurs à déclenchement libre x250 3 pôles
- Interrupteurs à déclenchement libre x250 4 pôles
- Blocs différentiels électroniques réglables x250
- Contacts auxiliaires
- Déclencheur voltmétrique à émission de courant SH
- Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension UV
- Bobines manque de tension retardées DUVR
- Commandes rotatives directes
- Commande rotative débrochable
- Kit de verrouillage
- Commandes motorisées
- Interverrouillages mécaniques
- Interverrouillage électrique
- Bornes de raccordement
- Rallonges de plages et épanouisseurs
- Séparateurs de phases
- Capots cache-bornes
- Connexions arrières
- Kit de raccordement
- Connexions par cosses
- Disjoncteurs 3 pôles h3 h250 25kA TM
- Disjoncteurs 3 pôles h3 h250 50kA TM
- Disjoncteurs 4 pôles h3 h250 50kA TM
- Disjoncteurs 3 pôles h3 h250 65kA TM
- Disjoncteurs 4 pôles h3 h250 65kA TM
- Disjoncteurs 3 pôles h3 h250 50kA LSI
- Disjoncteurs 4 pôles h3 h250 50kA LSI
- Disjoncteurs 3 pôles h3 h250 70kA LSI
- Disjoncteurs 4 pôles h3 h250 70kA LSI
- Disjoncteurs 3 pôles h3 h250 70kA LSI débrochable
- Disjoncteurs 4 pôles h3 h250 70kA LSI débrochable
- Socle pour disjoncteurs déconnectables h250
- Contacts auxiliaires
- Déclencheur voltmétrique à émission de courant SH
- Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension UV
- Bobines manque de tension retardées DUVR
- Commandes rotatives directes
- Commandes rotatives débrochables sur porte
- Kit de verrouillage
- Commandes motorisées
- Interverrouillage mécanique
- Interverrouillage électrique
- Raccordement des auxiliaires
- Bornes de raccordement
- Rallonges de plage
- Séparateurs de phases
- Cache-bornes
- Prises arrières
- Kit de raccordement
- Capot plombable "OCR"
- Disjoncteurs x250 3 pôles
- Disjoncteurs x250 4 pôles
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h400-h630
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h1000
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h1600
- Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires P160-250-630
- Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
- Relais différentiels et tores
- Interrupteurs sectionneurs
- Inverseurs de source