Cloison de séparation
Catégorie
-
Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
- Système de colonnes et colonnettes tehalit.officea à enclipsage direct
- Colonnes simple face DA 200-45
- Colonnes double face DA 200-45
- Colonnes simple face DA 200-80
- Colonnes double face DA 200-80
- Collerettes pour colonnes
- Cache de finition
- Colonnettes simple face DA 200-45
- Colonnettes double face DA 200-45
- Cloison de séparation
- Cadre de montage vertical 45 x 45 mm
- Colonnettes simple face DA200-80
- Colonnettes double face DA 200-80
- Cloison pour DA 200-80
- Colonnes et colonnettes appareillage 45 x 45
- Colonnes fixes ou mobiles
- Appareillage ecoline
- Blocs et modules multiprises
- Accessoires
- Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
- Goulottes multimédia
- Chemins de câbles suspendus
- Système de caniveaux BKB